??
Selección de modelo CAD
K0752.5121X55
HELP_VARIABLE
Empresa
KIPP
Descripción
K0752 - Palanca de sujeción de acero con rosca exterior
Lista de materiales
K0752.5121X55
BESTKIPP
Referencia
K0752.5121X55
FARBE
Color
negro RAL 9005
MATERIAL
Cuerpo de base
seidenmatt
GR
Tamaño
5
L
Longitud de la rosca
55 mm
X
Rosca
M12 mm
D
Diámetro
23 mm
D1
Diámetro
31.0 mm
D2
Diámetro
32.0 mm
H
Altura
49.0 mm
H1
Altura
12.0 mm
H2
Altura
31.5 mm
H3
Hhöe
73.0 mm
H4
Altura
77.5 mm
A
Separación
110 mm
A1
Longitud
126.0 mm
B
Anchura
15 mm
ZZ
Número de dientes
26
GEW
Poids
0.4600 kg
BS
Descripción
Información
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245084159
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions